Публікуйте свої продукти
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
Reynaers - Window - MasterLine 10
    Reynaers

    Reynaers - Window - MasterLine 10

    The window system for low energy builds

    MasterLine 10 windows are designed for the building trends of today and tomorrow: low energy building, maximum daylight access, superb performances and safe homes (up to burglar resistance class 3).

    The product offering of MasterLine 10 windows is truly unique in its applicability: a full range of transoms and frames, connection profiles with Sliding and Curtain Wall system, but also the design freedom that is offered with the Renaissance and Deco profile range. The windows are offered with a Passive Housing certificate!

    MasterLine 10 uses many of the same articles as in MasterLine 8 windows: corner cleats, glazing gaskets and also the same central gasket ensuring the same performances, production efficiency and robustness

    All above makes MasterLine 10 the ideal solution for domestic as well as public projects.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreynaers-masterline-10-window
    • Сімейство продуктівWindows & Doors
    • Група продуктівWindows Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-19
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)107
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Схожі продукти