Публікуйте свої продукти
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone
    Reynaers

    Reynaers - Window - MasterLine 8 SoftTone

    MasterLine 8 SoftTone

    Sound attenuating parallel outward opening window


    The comfortable living space

    MasterLine 8 Softone is the sustainable architectural solution for natural cooling and ventilation in urban environments. The parallel opening window units allow maximal ventilation and cooling, the Softone components inside the window reduce the noise nuisance. This results in a fresh and healthy working and living experience in the heart of a vibrant city.

    Focus application field for this solution are the noisy city centers and living space in close proximity to highways, railways and airports. MasterLine 8 Softone is a more sustainable, affordable and especially the low maintenance alternative to mechanical ventilation and comfort cooling.

    Специфікація


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreynaers-masterline-8-softtone-window
    • Сімейство продуктівWindows & Doors
    • Група продуктівWindows Aluminium
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-07
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)237
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Африка Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти