Публікуйте свої продукти
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
    Rieder

    Rieder | concrete skin | groove

    The large-format panels made of glassfibre reinforced concrete, open up a lot of scope for the design of individual facades. concrete skin can withstand the highest loads with enormous slab sizes. Due to their robust properties, the panels are weatherproof and have a long service life. Concrete skin stretches smoothly over buildings and, when combined with formparts, over corners and edges. This creates a unique flow of material. Glassfibre reinforced concrete is non-combustible and consists of mineral resources. Its authentic appearance creates a natural vibrancy on the facade.

    Специфікація
    • The texture groove gives the facade more vibrancy. Accentuated lines in three different finishes ferro soft,  ferro light and ferro,create a lively relief and set exciting highlights on every facade.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrieder_cs_groove
    • Сімейство продуктівconcrete skin
    • Група продуктівgroove
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-05-11
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)15
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання