Публікуйте свої продукти
The Gap Vitreous china WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Специфікація
  • compatible products: A804004001 Multiclean Advance Soft A804008001 Multiclean Premiun Soft A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover Z801470004 Toilet seat and cover Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover 1111310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1111230xx0200
  • Сімейство продуктівToilets
  • Група продуктівThe Gap
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)800
  • Ширина (мм)665
  • Глибина (мм)365
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вArgentina
  • Виготовлено вArgentina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Опис Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Доступність регіону

Південна Америка
Argentina

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit