Публікуйте свої продукти
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
    Roca

    Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.

    Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0. A proposal that can bring an air of freshness and originality to every corner. Slim and curvaceous, this series' singularity is seductive and its valiant functionality is ever so convincing
    Специфікація
    • Compatible with: A5054015P1 Click-clack universal waste. Plug Ø 65 A5E3503C00 Built-in body for the installation of Targa built-in basin mixer A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A355Fxx0
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівTarga
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)