Публікуйте свої продукти
ONA Electronic basin mixer. Mains operated at 230V. It includes power source.
ONA Electronic basin mixer. Mains operated at 230V. It includes power source.
    Roca

    ONA Electronic basin mixer. Mains operated at 230V. It includes power source.

    Electronic basin mixer. Mains operated at 230V. It includes power source. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Специфікація
    • Optional with: 818014..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source 818020..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A559Exx0
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівOna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)