Публікуйте свої продукти
Cala Kitchen sink mixer U spout fixed
Roca

Cala Kitchen sink mixer U spout fixed

Kitchen sink mixer U spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A846Exx0
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівCala
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-12-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)