Публікуйте свої продукти
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Sensum - Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5BG309XX0
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівSensum
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)