Публікуйте свої продукти
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
    Rockfon

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Rockfon Canva Hanging Divider is a versatile zoning solution that is perfect for open plenum spaces where both acoustics and aesthetics need to be perfect. With superb acoustics and endless design possibilities Rockfon Canva forms functional and inspiring spaces, creating zones for concentration and privacy.

    The canvas are available in a curated palette of 34 beautiful colours designed to promote wellbeing or they can be custom designed to suit the mood, function or brand of any space.

    Canva’s detachable canvas means you can simply order a new canvas to refresh the look when room functions or tenants change. And its machine washable and can be dusted, vacuumed or disinfected with anti-bacterial wipes for hygiene. And because the material has no-emission of harmful substances with M1 A+ certification, air quality remains high through its long performance lifetime.

    Специфікація
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-12-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Office Dividers & Screens

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн