Публікуйте свої продукти
Rohl A1908LMAPC-2 Palladian Widespread Lavatory Faucet
Rohl

Rohl A1908LMAPC-2 Palladian Widespread Lavatory Faucet

  • Palladian metal levers.
  • 1/4-turn ceramic disc control cartridges.
  • Brass construction.
  • 3 x 1 3/8" cutouts.
  • 5 3/4" spout reach.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: A1908LMAPC-2
    Item Weight: 8.99 pounds
    Product Dimensions: 5.8 x 6 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 3
    Handle/Lever Placement: wide-spread

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRohl-A1908LMAPC-2-Palladian-Widespread-Lavatory-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівLavatory
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати