Публікуйте свої продукти
Rohl A3671LMAPC-2 Lavatory Faucet
Rohl

Rohl A3671LMAPC-2 Lavatory Faucet

  • 9" height, fixed spout.
  • 1/4-turn ceramic disc control cartridge.
  • Brass construction.
  • 1 3/8" cutout.
  • Excellent for exposed sinks.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: A3671LMAPC-2
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 11 x 4.8 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Material: Metal
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: LAVATORY FAUCETS

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRohl-A3671LMAPC-2-Lavatory-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівLavatory
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати