Публікуйте свої продукти
Rohl AC102X-APC-2 Lavatory Faucet
Rohl

Rohl AC102X-APC-2 Lavatory Faucet

  • 3 x 1 3/8" hole cutouts.
  • 1/4-turn ceramic disc control cartridges.
  • Fixed spout.
  • Brass construction.
  • 1. 2 GPM.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Technical Details

    Part Number: AC102X-APC-2
    Item Weight: 8 pounds
    Product Dimensions: 5.4 x 10 x 4.4 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Item Package Quantity: 1
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Water Consumption: 1.5 GPM
    Number Of Holes: 3
    Handle/Lever Placement: wide-spread
    Number of Handles: 2

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRohl-AC102X-APC-2-Lavatory-Faucet
  • Сімейство продуктівFaucet
  • Група продуктівLavatory
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати