Публікуйте свої продукти
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system
Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

    Double-sash aluminum window with the Roto AL hardware system

    Roto AL

    The universal hardware for aluminium windows and balcony doors

    • High-quality hardware system for almost all current type of window and opening types
    • High fabrication friendliness and efficiency
    • Modular system
    • Sash weights up to 300 kg
    • RC 2 / RC 3

    Roto AL Designo

    Concealed hardware for aesthetic aluminium windows and balcony doors

    • Fully concealed hardware for large and heavy aluminium windows
    • High fabrication friendliness and efficiency
    • Modular system
    • Sash weights up to 180 kg
    Специфікація
    • Roto AL:

      Sash widthmax. 1600 mm

      Sash heightmax. 3000 mm

      Sash weightmax. 300 kg

      Security RC 2 / RC 3

      Roto AL Designo:

      Sash widthmax. 1600 mm

      Sash heightmax. 3000 mm

      Sash weightmax. 180 kg

      Security RC 2 / RC 3

      Profile systems Euro-chamber profile systems

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRoto_AL_Okno_2_skrzydlowe
    • Сімейство продуктівAluminium
    • Група продуктівMB-79N
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow