Публікуйте свої продукти
ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille
ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille
    Ruskin

    ABD-SEA Automatic Balancing Damper with Exhaust - Supply Grille

    Ruskin Model ABD-SEA maintains a constant airflow volume in HVAC applications. ABD-SEA conserves energy and eliminates stack effect.  Perfect for balancing supply ducts or controlling exhaust and supply ventilation requirements.

    • Field adjustable, easy installation
    • Quick-Connect Adapter Ring
    • RuskipreneTM “T” seal
    • Anti-microbial, prevents mold and bacteria
    • Bi-directional design
    • Reduces energy cost
    • Mitigates stack effect
    Специфікація
    • Ruskin Model ABD-SEA provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA is factory supplied with a 6" (152) 24 gauge plenum/enclosure box and an aluminum supply or return grille.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерABD-SEA
    • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
    • Група продуктівAir Measuring Products
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCDamper
    • Назва UNSPSCVentilation dampers
    • Код UNSPSC40101504
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Опис Uniclass 2015Duct dampers
    • Код CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Номер OmniClass23-33 29 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Dampers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати