Публікуйте свої продукти
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Специфікація
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерABD
    • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
    • Група продуктівAutomatic Balancing Dampers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCDamper
    • Назва UNSPSCVentilation dampers
    • Код UNSPSC40101504
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Опис Uniclass 2015Duct dampers
    • Код CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Номер OmniClass23-33 29 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Dampers