Публікуйте свої продукти
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

The CD82HT Industrial Control Damper has an 8" frame. It features:

• 750 degree F standard temperature rating!
• A variety of applications in air and material volume control systems.
• Ability to meet special design requirements based on temperature, pressure, velocities and environmental conditions.
• Carbon steel construction.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00299-020
  • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
  • Група продуктівIndustrial Control Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork