Публікуйте свої продукти
Dynamic 1-1/2 Hour Fire Damper DIBD2
Ruskin

Dynamic 1-1/2 Hour Fire Damper DIBD2

The DIBD2A is a UL555 Classified Dynamic Fire Damper. It features:
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction.
  • A 1-1/2 Hour Rating
.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-010
  • Сімейство продуктівFire Dampers
  • Група продуктівDynamic Fire Damper
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати