Публікуйте свої продукти
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. It features:
  • Extruded aluminum construction.
  • Adjustable counterbalance weights which enable the damper to operate in the range of .01" to .05" w.g
.
Специфікація
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-153
  • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
  • Група продуктівBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання2
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати