Публікуйте свої продукти
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:
  • Heavy Duty aluminum construction.
  • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm.
  • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
.
Специфікація
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-154
  • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
  • Група продуктівBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка