Публікуйте свої продукти
ADH24 Standard Hinged Access Door
Ruskin

ADH24 Standard Hinged Access Door

The ADH24 Double Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features:
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
  • Continuous, piano-type hinges that give smooth operation
.
Специфікація
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-177
  • Сімейство продуктівAccess Fittings for Air Ductwork
  • Група продуктівAccess Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка