Публікуйте свої продукти
SLF84 Straight Rectangular Silencer
Ruskin

SLF84 Straight Rectangular Silencer

The SLF84 Rectangular Dissipative Silencer has a straight pod with high dynamic insertion loss and standard pressure drop. It features:
  • Solid Radius Nosepiece
  • Acoustically transparent perforated liner
  • Acoustical grade fibrous media
  • 1-1/2" slip flange
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-249
  • Сімейство продуктівSound Attenuators
  • Група продуктівRectangular Silencer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork