Публікуйте свої продукти
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV400V
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV400V
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV400V

    The EV400V screen features:
    • Low profile rear supports for attractive appearance.
    • Variable blade spacing, which allows for high free area, added economy, or a sight-proof design.
    • Horizontal blade arrangement option.
    • Aluminum construction.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-54
    • Сімейство продуктівScreens and Louvers
    • Група продуктівArchitectural Screens and Grilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка