Публікуйте свої продукти
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Специфікація
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS-202YKS
  • Сімейство продуктівDOOR CLOSER
  • Група продуктівFLOOR HINGE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)54.5
  • Ширина (мм)284
  • Глибина (мм)130
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вJapan
  • Виготовлено вTaiwan
  • Вага нетто (кг)5.86
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware