Публікуйте свої продукти
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating
    SAN DECO

    Sandeco Art - Pearl Effect Grained Decorative Coating

    Sandeco Art is a pearl effect, grained decorative coating that creates a textured, light-reflecting surface on interior walls. 

    Water-based and versatile, it is applied over a primed base to achieve depth and a contemporary finish.

    pearl effect coating, textured decorative coating

    Специфікація
    • Sandeco Art adds a refined metallic glow to interiors with a pearlescent sand texture. It is available in Silver, Gold Light, and Gold Dark and supports various decorative effects. 

      The product is easy to apply and delivers high performance. Sandeco Art Velvet offers a finer grain and softer touch for an even more delicate finish, available in Silver and Gold Light.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdecorative-paint-sandeco-art
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDecorative Paint
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-11-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка