Публікуйте свої продукти
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Специфікація
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • Сімейство продуктівEasy
    • Група продуктівToilet Cisterns
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)313
    • Глибина (мм)147
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)10
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017120
    • Назва за ETIMFlush tanks
    • Назва UNSPSCToilet tanks
    • Код UNSPSC30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка