Публікуйте свої продукти
Sanibold bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanibold bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanibold bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Специфікація
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер137111LM_Sanibold_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Сімейство продуктівSanibold
    • Група продуктівtoilet cisterns
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)418
    • Ширина (мм)382
    • Глибина (мм)155
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)13.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilet tanks
    • Код UNSPSC30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти