Публікуйте свої продукти
Winner side water supply cistern with dual flush mechanism
Winner side water supply cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Winner side water supply cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4,5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Специфікація
    • Ceramic cistern with side water supply connection and dual-flush mechanism included.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер142113LM_Winner_side-water-supply-cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Сімейство продуктівWinner
    • Група продуктівToilet Cisterns
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)410
    • Ширина (мм)365
    • Глибина (мм)146
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)14
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilet tanks
    • Код UNSPSC30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Заголовок OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    Схожі продукти