Публікуйте свої продукти
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Специфікація
    • 2344111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2363100_Sanlife_toilet-seat-and-cover
    • Сімейство продуктівSanlife
    • Група продуктівToilet Seats
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)34
    • Ширина (мм)380
    • Глибина (мм)464
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurea
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Заголовок OmniClassWater Closet Seats

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка