Публікуйте свої продукти
Eco concealed timer tap for urinal
Sanindusa

Eco concealed timer tap for urinal

Operates showers or urinals compatible with thermostatic mixing valves showerheads arms and slide bar shower kits With anti-water hammer system
Специфікація
  • n-a
Технічна специфікація
  • Унікальний номер519054111_Eco_concealed-timer-tap-for-urinal
  • Сімейство продуктівEco
  • Група продуктівTaps-Mixers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-24
  • Номер видання1
  • Висота (мм)118
  • Ширина (мм)118
  • Глибина (мм)52
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
  • Вага нетто (кг)1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Опис Uniclass 2015WC flushing valves
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Заголовок OmniClassWater Flush Urinals

Доступність регіону

Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка