Публікуйте свої продукти
New ícone basin mixer
New ícone basin mixer
    Sanindusa

    New ícone basin mixer

    Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
    Специфікація
    • Single lever basin mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер526030011_NewIcone_single-lever-basin-mixer-with-popup-waste
    • Сімейство продуктівNew Ícone
    • Група продуктівTaps-Mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)153
    • Ширина (мм)45
    • Глибина (мм)170
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка