Публікуйте свої продукти
Plan  bathtub
Plan  bathtub
    Sanindusa

    Plan bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Специфікація
    • ref 491-70 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 811-70 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 803302-80 Plan panel_not included_ ref 803301-180 plan panel_not included_
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер8033000000_Plan_bathtub
    • Сімейство продуктівPlan
    • Група продуктівbathtub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)26
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка