Публікуйте свої продукти
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
    Sanindusa

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    4.7 з 5 зірок4.7(14 відгуки)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    Специфікація
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер804600_UrbyPlus_Bathtub
    • Сімейство продуктівUrb.y Plus
    • Група продуктівBathtub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)625
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)52
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011609
    • Назва за ETIMBath
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (28)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (88)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (6)