Публікуйте свої продукти
JULIA 1400x800x35(50) recessed rectangular shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 1400x800x35(50) recessed rectangular shower tray (w/ anti slip)

JULIA 1400x800x35(50) acrylic recessed rectangular shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Специфікація
  • Format: rectangular Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS20031172400000
  • Сімейство продуктівJulia
  • Група продуктівShower Trays
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)50
  • Ширина (мм)1400
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Матеріал допоміжнийFiber Glass
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
  • Вага нетто (кг)15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Опис Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Африка Європа Південна Америка Північна Америка