Публікуйте свої продукти
MC125R
MC125R
MC125R
    SANYU [株式会社サンユー]

    MC125R

    This product is only available in Japan.


    Introducing non-welded construction materials that do not have hanging reinforcement at both ends of the ceiling opening!

    "MC125R" can be used to reinforce the ceiling openings.

    It can be used to reinforce ceiling openings within the height (125mm) of luminaires, and can be constructed overwhelmingly faster and more rigidly than conventional construction hours.

    [Features]

    ■Shortened installation time for ceiling opening reinforcement

    ■Does not hang and reinforce both ends of the opening.

    ■ Applicable to luminaires with h=125mm or less

    ■Non-welding method

    Специфікація
    • MC-125R

      [Applications]

      Metal fittings for reinforcing illumination openings

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.2mm

      [Sales unit] Packaging

      3.4kg/10 pcs.

      [Applicable Lighting Equipment]

      h = 125mm or less

      [Strength]

      Max. compressive 1,293N

      Max. tensile 1,587N

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMC125R
    • Сімейство продуктівLight Gauge Steel (LGS)
    • Група продуктівceiiling and wall
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-10-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вЯпонія
    • Виготовлено вЯпонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі