Публікуйте свої продукти
MC38-cross lock
MC38-cross lock
MC38-cross lock
MC38-cross lock
    SANYU [株式会社サンユー]

    MC38-cross lock

    This product is only available in Japan.


    "MC38-cross lock" is an easy and accurate way to fix the ㄷ-38 mountings vertically and horizontally to each other.

    This product can be used in conjunction with MC-corner clip for accurate installation of the hanging wall. It can also be used for multiple purposes, such as reinforcing inspection openings and ceiling openings.

    [Features]

    ■ It can be easily fixed vertically and horizontally between the cradling support(ㄷ-38).

    ■Reinforcement of hanging walls, inspection openings, ceiling openings, etc.

    ■Non-welding method

    Специфікація
    • MC38-cross lock

      [Applications]

      ㄷ-38-channel fixing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      4.7kg/150 pcs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMC38XL
    • Сімейство продуктівLight Gauge Steel (LGS)
    • Група продуктівceiiling and wall
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-10-31
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вЯпонія
    • Виготовлено вЯпонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі