Публікуйте свої продукти
MC-cross
MC-cross
    SANYU [株式会社サンユー]

    MC-cross

    This product is only available in Japan.


    "MC-cross" can be used to secure the brace bottom receiver.

    Fixation of brace bottom receiver and additional cradling support can be easily fixed with a screw, which can be attached by hand at any location to the cradling support.

    [Features]

    ■It is easy to fix the brace bottom receiver and the additional cradling support.

    ■Can also be mounted on reinforcing materials or square pipes

    ■Non-welding method

    Специфікація
    • MC-cross

      [Applications]

      Fixing the brace bottom receiver

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.2mm

      [Sales unit] Case

      8.3kg/150 pcs.

      [Allowable proof stress] 963N

      (Max. 2,092N along the cradling)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMCX
    • Сімейство продуктівLight Gauge Steel (LGS)
    • Група продуктівceiiling and wall
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-10-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHot-dip Galvanized
    • Розроблено вЯпонія
    • Виготовлено вЯпонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі