Публікуйте свої продукти
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Palilleria Awning Aneas 80x80

    Специфікація
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaneas-80x80
    • Сімейство продуктівShading Systems
    • Група продуктівAwning
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Класифікація IFCObject
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Заголовок OmniClassExterior Protection of Openings
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (6)