Публікуйте свої продукти
Mallorquina Ephorus D-7
Mallorquina Ephorus D-7
    Saxun

    Mallorquina Ephorus D-7

    3.8 з 5 зірок3.8(6 відгуки)

    Sun protection folding window and door shutter, “Saxun” model D-7 Fixed.

    Специфікація
    • Supply of the Ephorus exterior folding shutter by Saxun. The shutter is composed of a 40x46.5mm aluminium profile frame and 48x59.5mm aluminium profile interior leaf that houses Saxun D-7 mobile slats with operating mechanisms controlled by a handle in the leaf’s frame and with extruded rubber seals to ensure complete darkness. The leaf and frame are joined using hinges with an opening greater than 90 ° and locked using a cremone bolt, allowing the alignment of the inner face in the closed position. Possibility of final adjustment on site by means of a 30 mm aluminium perimeter overlap.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерephorus-exterior-folding-shutter-d-7
    • Сімейство продуктівShading Systems
    • Група продуктівExterior folding shutter
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)17.4
    • Глибина (мм)70
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCShutters
    • Код UNSPSC30151801
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Опис Uniclass 2015Shutter systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13
    • Заголовок OmniClassExterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (6)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (9)