Публікуйте свої продукти
Celosías R4-250
Saxun

Celosías R4-250

Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-250

Специфікація
  • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-250 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 250 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcelosias-R4-250
  • Сімейство продуктівLouvers
  • Група продуктівSun protection louver
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-07-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems