Публікуйте свої продукти
SCG Decorative Wall RUSTIC Lap Siding
SCG เอสซีจี

SCG Decorative Wall RUSTIC Lap Siding

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

Специфікація
  • • Beautiful grooving with trapezoid design. SCG unique style, exquisite work, reducing plaque buildup.

    • Used to decorate the exterior wall or inside the house.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Lap_Siding
  • Сімейство продуктівD'COR
  • Група продуктівDECAAR by SCG
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-06-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)10
  • Ширина (мм)236
  • Глибина (мм)3000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFibercement
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Номер OmniClass23-15 15 17
  • Заголовок OmniClassWall Cladding Sheets

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit