Публікуйте свої продукти
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
    SCG เอสซีจี

    SCG Wall/Facade Tender

    Tender 

    •Beautiful, smooth, modern style. Smooth surface with grooving and shading, every sheet is perfectly smooth as one sheet 

    •Neat and neat work with extra long shading distance. Hides screw heads perfectly 

    •Beautiful grooving Designed with trapezoid grooving. SCG's unique pattern, exquisite work and also helps to reduce accumulated dirt.

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Resource Use

    Message Communication for environmental friendly : Reflecting solar radiation (Solar Radiation Reflectance) greater than or equal to 45% (color only), reducing the use of natural resources by using recycled materials in production at least 5%, beautiful color, durable with double coating technology

    Starting Date : 29/10/2019

    Expired Date : 29/10/2022

    Специфікація
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      • Heat Island Effect - SRI > 39
      • Reduce Energy Consumption
      • Regional Material
      • Recycled Material
      • Environmental label* Only TREES

        Third Party Eco label :

        • Green Label in Thailand
        • Carbon Reduction Label
        • Energy Efficiency Labeling
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерSCG_Wall-Facade_Tender
      • Сімейство продуктівD'COR
      • Група продуктівDECAAR by SCG
      • ТипBuilding Material
      • Дата публікації2021-11-10
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийFibercement
      • Розроблено вThailand
      • Виготовлено вThailand
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Gypsum / Fibre / Plaster Boards
      • Номер OmniClass23-15 15 00
      • Заголовок OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

      Доступність регіону

      Азія
      Armenia
      Azerbaijan
      Bangladesh
      Bhutan
      British Indian Ocean Territory
      Brunei
      Cambodia
      China
      Christmas Island
      Cocos (Keeling) Islands
      Georgia
      Hong Kong
      India
      Indonesia
      Japan
      Kazakhstan
      Kyrgyzstan
      Laos
      Macau
      Malaysia
      Maldives
      Mongolia
      Myanmar (Burma)
      Nepal
      North Korea
      Pakistan
      Philippines
      Singapore
      South Korea
      Sri Lanka
      Taiwan
      Tajikistan
      Thailand
      Turkmenistan
      Uzbekistan
      Vietnam
      Бібліотека продуктів BIMobject

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit