Публікуйте свої продукти
PrismaSet XS - flush & surface enclosures
Schneider Electric

PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSeT XS up to 125A is adaptable and robust surface and flush-mounted modular enclosures. They are simple, effective, and aesthetically pleasing enclosures that:

  • Provide enhanced level ergonomics for electricians and installers
  • Are ideal for all commercial building installations
  • Suitable for high-end residential building installations
Специфікація
  • From 1 to 6 rows In 13, 18 and 24 modules plastic flush & surface enclosure Class II Available in techno plastic for 13 and 18 modules enclosures (surface and flush) • Available in metal & techno plastic for 24 modules enclosures (surface and flush) • Transparent or plain doors come with the enclosure or as accessories
Технічна специфікація
  • Унікальний номерprismaset-xs
  • Сімейство продуктівPanelboards & Switchboards
  • Група продуктівModular Enclosures
  • ТипShowcase (model)
  • Дата публікації2023-04-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear