Публікуйте свої продукти
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
    Sennheiser

    TeamConnect Ceiling Medium

    With a coverage of up to 40 m², our ceiling microphone TeamConnect Ceiling Medium is the right choice for mid-sized meeting rooms and lecture or collaboration spaces.
    With this solution, Sennheiser provides an additional design option to seamlessly include our audibly better ceiling microphone into your meeting room.
    With all the great features of our trusted TeamConnect Ceiling 2 but in a more compact form, the TeamConnect Ceiling Medium microphone is a real problem-solver that allows cable-free tables und flexible furniture arrangement, while offering all of the TeamConnect Ceiling Solutions benefits like Trusted Sennheiser Audio Quality, efficient setup, brand agnostic integration, simple management and control, a sleek design and a sustainable impact.

    Специфікація
    • PRODUCT PROPERTIES

      Dimensions (Ø x H): 407 x 46 mm

      Weight max.: 4,9 kg (10.8lbs)

      Audio Output: 1 x 3-pin terminal (fits Phoenix contact MCVW 1.5-3-ST-3.81)
                             1x Digital Dante Network Audio (RJ-45) 

      Ethernet / Control:1 x RJ-45 Ethernet Port for PoE power supply and data/control communication

      Supply voltage: PoE IEEE 802.3af Class 3 or PoE IEEE 802.3at / Type 2 / Class 4 (when cascaded)

      Power consumption: approx. 8 W

      Safety certification: IEC/EN 62368-1 (including UL 2043 testing and compliance)

      ACOUSTIC PROPERTIES

      Transducer principle:
      Pre-polarized condenser microphone

      AF frequency response: 100 Hz - 16.000 Hz

      Sensitivity: 0 dBV/Pa (890 mV/Pa)

      Signal-to-noise ratio: 79 dB (A)

      Equivalent noise level:15 dB (A)

      Number of microphone capsules: 15

      Pick-up pattern: Beam Pattern

      Max. sound pressure level: 98 dB SPL

      Dynamic range: 83 dB (A)

      AMBIENT CONDITIONS


      Temperature: Operation:
      0 - 40°C (32 - 104 °F)
                            Storage: –10 - 60°C (14 - 140 °F)

      Realtive air humidity: 20 - 95 %, non-condensing

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtccm
    • Сімейство продуктівBusiness Audio & Communication
    • Група продуктівUnified Communications and Meetings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)407
    • Глибина (мм)46
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)4.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)