Публікуйте свої продукти
TeamConnect Bar S
TeamConnect Bar S
TeamConnect Bar S
TeamConnect Bar S
TeamConnect Bar S
TeamConnect Bar S
TeamConnect Bar S
    Sennheiser

    TeamConnect Bar S

    The TeamConnect Bar S is the most flexible all-in-one device for small meeting rooms and collaboration spaces. The TC Bar S features 4 microphones and 2 speakers to deliver Trusted Sennheiser Audio Quality to every meeting. The TC Bar S is a true problem solver with benefits like easy setup, brand agnostic integration, easy management & control, high video quality, security and sustainability.

    Специфікація
    • TeamConnect Bar S

      General

      Dimensions (L x W x H)                     450 x 71 x 76 mm

      Weight                                             1.5 kg

      Operating temperature range            0 °C to 40 °C

                                                              32 °F to 104 °F

      Storage temperature range              -25 °C to 70 °C

                                                              -13 °F to 158 °C

      Relative humidity operation               0 to 75 %, non-condensing

      Relative humidity storage                   0 to 95 %, non-condensing

      DC IN                                                 15 V,max. 2 A

      Max. power consumption                  30 W

      Voltage range PoE (PD)                       42.5 – 57.0 V (IEEE 802.3at Type 2, PoE+)

      Power State Information

      Standby Mode                                     ≤ 0.50 W (Entered after 2 hours with no activity on any network port)
      (all ports deactivated)

      Networked Standby                            ≤ 2.00 W (Entered after 18 minutes of inactivity)
      (all ports activated)

      Networked Standby                             ≤ 2.00 W
      (all ports activated)

      Loudspeaker

      Number of speakers
                              2 with passive radiator
      Type 
                                                       fullrange
      Frequency response                           100 Hz - 18 kHz
      THD at max. output                            <5 %
      Diameter                                            50 mm (2")
      Amplifier
                                                  Class-D
      Max. SPL (output)
                                     80 dB SPL
      Total Audio Power 
                                   10 W / 20 W
      (RMS/PEAK)


      Microphones
      Number of microphone capsules        4
      Frequency range                                100 Hz to 14.5 kHz
      Pickup range                                      3.5 m
      Dynamic range                                   69 dB (A)
      Transducer principle                          MEMS
      Pick-up pattern
                                        Beamforming Array

      Camera
      Resolution
                                                 UHD 2160p (4K), 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240
      Zoom 
                                                       3x digital zoom
      Technology
                                                ePTZ
      Diagonal field of view
                                120°
      Horizontal field of view
                             115°

      Interfaces
      HDMI out 1 
                                                HDMI 2.0
      HDMI out 2 
                                                HDMI 2.0

      USB-C                                                   USB 3.1 (Gen 1)
      USB-A 
                                                       USB 3.1 (Gen1)
      power output 
                                            5 V, max. 900 mA
      Ethernet
                                                      1 x 1000/100/10 Mbit/s (RJ45)
                                                                   Note: Only use network cables with the standard CAT5e (F/STP) or better.
      DC IN dimension 
                                        5.5 x 2.1 x 10.5 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерteamconnect-bar-s
    • Сімейство продуктівBusiness Audio & Communication
    • Група продуктівUnified Communications and Meetings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)76
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)15
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Номер OmniClass23-37 23 00
    • Заголовок OmniClassTelecommunications Equipment

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти