Публікуйте свої продукти
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R
    SEPALUMIC

    Coulissant 6700 Confort+ CD - 2V2R

    LIGNES MINIMALES, PERFORMANCES MAXIMALES

    De la conception des profils au développement de nouveaux accessoires, le système a été pensé pour minimiser les faces vues tout en maintenant des performances accrues. En coupe droite pour les projets en neuf, il est la solution idéale pour les projets de maisons individuelles et villas d’architecte.


    Специфікація
      • Montant central : 30mm,
      • Traverses d’ouvrant : 55 mm
      • Montants de tête : 59mm
      • Thermique : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67
      • Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoulissant-6700-confort-cd-2v2r
    • Сімейство продуктівMenuiseries pour l'habitat
    • Група продуктівCoulissants
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 21
    • Заголовок OmniClassGlazed Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)