Публікуйте свої продукти
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
    SEPALUMIC

    Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R

    LE COULISSANT MINIMAL POUT L'HABITAT COLLECTIF Grâce à son design harmonieux intérieur comme extérieur, ses hautes performances thermiques et son niveau de sécurité optimal, ce coulissant apporte une réponse clef en main aux projets des constructeurs de maisons individuelles, collectif et tertiaire en neuf. Inspiré par la tendance des menuiseries minimalistes, le coulissant I-Process allie nouveaux profils et nouveaux accessoires développés spécifiquement pour minimiser les faces vues et laisser ainsi sa place au clair de vitrage .
    Специфікація
    • Montant central : 30mm, Traverses d’ouvrant : 55 mm Montants de tête : 51mm Thermiques : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67 Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcoulissant-70-6700-i-process-cd-3v3r
    • Сімейство продуктівMenuiseries pour l'habitat
    • Група продуктівCoulissants
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 21
    • Заголовок OmniClassGlazed Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (40)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)