Публікуйте свої продукти
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanicom1
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanicom
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)10
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC010326
    • Назва за ETIMSelf-priming horizontal pump