Публікуйте свої продукти
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanisub Steel

    The Sanisub Steel emergency kit is a complete, ready-to-use solution. It allows water to be efficiently drained from a garage, cellar or any building. The stainless steel pump with its 9 m³ flow rate and lifting height of 7.5m makes it possible to quickly and efficiently pump water. The kit comes complete with a basket that protects the pump from floating foreign bodies, the quick coupling associated with the 15M evacuation hose and the hose support prevents the possible pinching of the hose whilst the pump is working. It has a 10m power supply cable.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanisubSteel
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanisub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)4.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC010733
    • Назва за ETIMSubmersible wastewater pump

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія