Публікуйте свої продукти
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanisub S ZPK

    SANISUB S-ZPK is a portable submersible pump for pumping clear water from cellars, garages and rainwater manholes. Available in two power ratings of 300 and 850 W, they can pump up to 7.5m (30A) or 10m (40A) high with automatic release thanks to the standard float. The S-ZPK versions have a silicon carbide mechanical seal and a 316L STAINLESS STEEL motor housing to drain grey water such as brine water from softeners or salt water (max 15%).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSanisubSZPK
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівSanisub
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Код за ETIMEC010733
    • Назва за ETIMSubmersible wastewater pump