Публікуйте свої продукти
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Saniswift Pro

    The Saniswift Pro is a compact lifting station specifically designed for commercial spaces. It is particularly well-suited for laundromats, communal showers, or professional kitchens, as it can handle grey water up to 90 °C.

    Специфікація
    • Compact and durable thanks to its rotomolded tank

      Handles hot water up to 90 °C

      Grinder blade turbine efficiently cuts foodwaste from sinks (excluding bones)

      Easy to install: no need to dig into the floor

      Features 3 inlets for versatile connections

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsaniswift-pro
    • Сімейство продуктівSFA
    • Група продуктівPumps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)255
    • Ширина (мм)285
    • Глибина (мм)310
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps